Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão 1
4-polos
Conexão 2
3-polos
Cabo
PUR blindado preto, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-200 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-200 | |
|
2.200,67 BRL
Preço de tabela
|
2.209,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 4-polos | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 3-polos | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR blindado preto, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 20 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 630 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP65, IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD