Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: preto 1
PINO 2: preto 2
Pino 3: preto 3
PINO 4: verde/amarelo
PINO 1: preto 1
PINO 2: preto 2
Pino 3: preto 3
PINO 4: verde/amarelo
II
PINO 1: preto 1
PINO 2: preto 2
Pino 3: preto 3
PINO 4: verde/amarelo
PINO 1: preto 1
PINO 2: preto 2
Pino 3: preto 3
PINO 4: verde/amarelo
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, S-codificado
Cabo
PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
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
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-010 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
848,46 BRL
Preço de tabela
|
987,80 BRL
Preço de tabela
|
1.406,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, S-codificado |
| Cabo | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 630 VAC | 630 VAC | 630 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de proteção | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD