Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: preto 1
PINO 2: preto 2
PINO PE: verde/amarelo
Pino 3: preto 3
PINO 2: preto 2
PINO PE: verde/amarelo
Pino 3: preto 3
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, S-codificado
Cabo
PUR preto, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-200-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-200 | |
|
2.986,22 BRL
Preço de tabela
|
3.144,60 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, S-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 20 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD