Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Cabo
PUR preto, 60 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Características do produto
45.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
60.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
65.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
70.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
75.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
80.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD