Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 3
5-polos
Tensão de serviço UB
60 VDC / 50 VAC
Cabo
PUR preto, Adequado para correntes de arrasto
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
| BCC M414-M415-0000-U2028-010/015 | BCC M414-M313-M313-U2026-006 | BCC M414-M313-M313-U2026-010 | |
|
1.004,42 BRL
Preço de tabela
|
624,26 BRL
Preço de tabela
|
677,81 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 3 | 5-polos | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cabo | PUR preto, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Conexão 1 | - | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Conexão 2 | - | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
Só é suportada a transferência de modelos CAD