Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado
Cabo
PUR cinza, 8 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
Características do produto
0.60 m, PUR, M12x1, Fêmea
1 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
3 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
6 m, PUR, M12x1, Fêmea
7 m, PUR, M12x1, Fêmea
8 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
12 m, PUR, M12x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
20 m, PUR, M12x1, Fêmea
30.00 m, TPU, M12x1, Fêmea
40.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-080 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-100 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-100 | |
|
2.124,02 BRL
Preço de tabela
|
2.435,93 BRL
Preço de tabela
|
2.435,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, angular, 5-polos, L-codificado |
| Cabo | PUR cinza, 8 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de proteção | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD