Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Características do produto
8.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
20.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
25.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
30.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M425-M415-3A-661-PX0534-150 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-150 | BCC M415-M415-3A-661-PX0534-150 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.204,83 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| indicador de funcionamento | - | sim / não | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD