Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Características do produto
0.30 m, PUR, M12x1, Fêmea
0.60 m, PUR, M12x1, Fêmea
1.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
3.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
8.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
20.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
25.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
30.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M415-0000-1A-039-PX0534-300 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-300 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |
| Cabo | PUR preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD