Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0NZW

BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200

Cabos de ligação

Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, L-codificado
Cabo
PUR cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C

Características do produto
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
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, L-codificado
Cabo
PUR cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
63 VDC
Corrente nominal (40°C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de proteção
IP65, IP67
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar