Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0P28

BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado azul turquesa, 1 mm
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A

Características do produto

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado azul turquesa, 1 mm
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-30...80 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 48 VAC
Corrente nominal (40°C)
0.5 A
Classe de proteção
IP67/IP20
Capa do cabo, cor
azul turquesa
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar