Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE amarelo, 25 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Características do produto
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
25.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD