Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
TPE amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Características do produto
0.30 m, TPE, M8x1, Fêmea
0.60 m, TPE, M8x1, Fêmea
1.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
2.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
3.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
5.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
7.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
10.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
15.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
20.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
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
| BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-150 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-150 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-150 | |
|
712,83 BRL
Preço de tabela
|
712,83 BRL
Preço de tabela
|
507,71 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 15 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD