Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado verde, 5 m
Número de condutores
8
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
| BCC M414-M418-6DX-756-PS58N9-050 | BCC M414-M418-6DX-756-PS58N9-060 | BCC M414-M418-6DX-756-PS58N9-080 | |
|
1.581,96 BRL
Preço de tabela
|
1.691,31 BRL
Preço de tabela
|
1.909,91 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado verde, 5 m | PUR blindado verde, 6 m | PUR blindado verde, 8 m |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD