Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE (TC-ER) amarelo, 7 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Características do produto
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-070 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-100 | |
|
2.297,82 BRL
Preço de tabela
|
2.534,04 BRL
Preço de tabela
|
3.006,50 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE (TC-ER) amarelo, 7 m | TPE (TC-ER) amarelo, 8 m | TPE (TC-ER) amarelo, 10 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD