Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
TPE (PLTC) amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-150 | BCC M425-M415-3A-313-LX45T2-150 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-150 | |
|
1.198,53 BRL
Preço de tabela
|
1.198,53 BRL
Preço de tabela
|
893,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE (PLTC) amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE (PLTC) amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD