Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0P75

BCC M415-M415-M415-H0132-000

Distribuidores tipo Tee

Conexão 1
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão 3
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
63 VDC
Corrente nominal (40°C)
16.0 A
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
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão 3
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
63 VDC
Corrente nominal (40°C)
16.0 A
Classe de proteção
IP67, IP65, IP68, montado
Temperatura ambiente
-30...90 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
ULus
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar