Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
TPE (PLTC) amarelo, 4 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-040 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-050 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-060 | |
|
530,51 BRL
Preço de tabela
|
591,24 BRL
Preço de tabela
|
651,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE (PLTC) amarelo, 4 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE (PLTC) amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE (PLTC) amarelo, 6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD