Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
TPE (PLTC) amarelo, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
20 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
40 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
45 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
50 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD