Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE (TC-ER) amarelo, 50 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD