Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Características do produto
0.30 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15 m, PUR, M12x1, Fêmea
20.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
25 m, PUR, M12x1, Fêmea
30 m, PUR, M12x1, Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD