Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
TPE (PLTC) amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...105 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
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
| BCC M314-M314-30-304-LX44T2-020 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-030 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-050 | |
|
335,93 BRL
Preço de tabela
|
383,19 BRL
Preço de tabela
|
477,62 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE (PLTC) amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE (PLTC) amarelo, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE (PLTC) amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD