Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
TPE (PLTC) amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
0.30 m, TPE, M8x1, Fêmea
0.60 m, TPE, M8x1, Fêmea
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
1.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
2.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
3.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
5.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
7.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
10.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
15.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
20.0 m, TPE, M8x1, Fêmea
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
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-100 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-100 | |
|
713,85 BRL
Preço de tabela
|
555,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE (PLTC) amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD