Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado cinza, 5.5 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-055 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-060 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-065 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45, reto, 8-polos | RJ45, reto, 8-polos | RJ45, reto, 8-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado cinza, 5.5 m | PUR blindado cinza, 6 m | PUR blindado cinza, 6.5 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD