Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0PL1

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-095

Cabos de conexão

Conexão 1
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado cinza, 9.5 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado cinza, 9.5 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-30...80 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 48 VAC
Corrente nominal (40°C)
0.5 A
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar