Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Classe de proteção
IP67
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
1.577,46 BRL
Preço de tabela
|
2.410,10 BRL
Preço de tabela
|
|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| Conexão | - | M16x0,75-Fêmea, angular, 8-polos |
| Cabo | - | PTFE blindada, autoextinguível preto, 5 m |
| Número de condutores | - | 7 |
| Seção transversal do condutor | - | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -55...200 °C |
| Tensão de serviço UB | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Capa do cabo, cor | - | preto |
| Certificação/conformidade | - |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD