Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado azul, 3 m
Cabo, nota
CAT 6A
Características do produto
0.02 m, PUR, M12x1, Macho
0.30 m, PUR, M12x1, Macho
0.50 m, PUR, M12x1, Macho
1.00 m, PUR, M12x1, Macho
1.50 m, PUR, M12x1, Macho
2.00 m, PUR, M12x1, Macho
3.00 m, PUR, M12x1, Macho
5.00 m, PUR, M12x1, Macho
7.00 m, PUR, M12x1, Macho
10.00 m, PUR, M12x1, Macho
15.00 m, PUR, M12x1, Macho
25.00 m, PUR, M12x1, Macho
30.00 m, PUR, M12x1, Macho
35.00 m, PUR, M12x1, Macho
40.00 m, PUR, M12x1, Macho
45 m, PUR, M12x1, Macho
50.00 m, PUR, M12x1, Macho
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-070 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.693,34 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado azul, 3 m | PUR blindado verde, 3 m | PUR blindado azul, 7 m |
| Cabo, nota | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | CAT 6A |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD