Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCM0003

BCM R16E-004-CI02-01,5-S4

Com diferentes variáveis medidas

Função
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-40…+80 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-40…+80 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Vídeos
Condition Monitoring im Fokus - Einführung
Condition Monitoring im Fokus - Montage
Condition Monitoring im Fokus - Konfiguration
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar