Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS000W

BCS M30KN2-UST15G-AV02

Versão cilíndrica com rosca M30

Dimensões
Ø 30 x 81 mm
Série
M30
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
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
Ø 30 x 81 mm
Série
M30
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
40 Hz
Alcance
0...12.1 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensão de serviço UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
cULus
Classe de proteção
IP65
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar