Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Design de disco fácil de montar para amplificadores de sinal externos
Dimensões
Ø 18 x 2.7 mm
Série
D18
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PVC
Interface
Interface especial
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
| BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | |
|
2.216,76 BRL
Preço de tabela
|
2.539,44 BRL
Preço de tabela
|
2.216,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 4 mm |
|---|---|---|---|
| Série | D18 | D18 | D18 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PVC | Cabo, conector especial de conector especial, 2,00 m, PTFE | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR |
| Interface | Interface especial | Interface especial | Interface especial |
| Alcance | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 1...5 mm |
| Sensibilidade | Ajustável no aparelho básico | Ajustável no aparelho básico | Ajustável no aparelho básico |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP66 | IP66 | IP66 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD