Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS001Y

BCS G06T4E1-PSM30G-EP02

Versão compacta cilíndrica sem rosca

Dimensões
Ø 6.5 x 42 mm
Série
G06
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Ø 6.5 x 42 mm
Série
G06
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensão de serviço UB
11...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP65
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar