Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 8 x 42 mm
Série
M08
Rosca (A)
M8x1
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Alternativa recomendada
BCS002H
Sensores de nível capacitivos
BCS M08T4E1-PSM30G-EP02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-NOM30G-EP02 | BCS M08T4E1-PSM30G-EP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.970,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 42 mm |
|---|---|---|
| Série | M08 | M08 |
| Rosca (A) | M8x1 | - |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 0.1...3 mm | - |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 11...30 VDC | 11...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD