Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão compacta cilíndrica com rosca M5 ou M8
Dimensões
Ø 8 x 54 mm
Série
M08
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
BCS01AW
Sensores de nível capacitivos
BCS M08B4F1-GOC40G-S49G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-POM30G-S49G | BCS M08B4F1-GOC40G-S49G | |
|
2.925,78 BRL
Preço de tabela
|
2.771,85 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Série | M08 | M08 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP65 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD