Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 10 x 50 mm
Série
G10
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4H-POM40C-EP02 | BCS G10T4H-PSM40C-EP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.368,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 10 x 50 mm | Ø 10 x 50 mm |
|---|---|---|
| Série | G10 | G10 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD