Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Série
M12
Rosca (A)
M12x1
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
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
| BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | BCS M12T4G1-PSM40C-EP02 | |
|
2.475,11 BRL
Preço de tabela
|
2.494,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Série | M12 | M12 |
| Rosca (A) | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD