Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 30 x 4 mm
Série
D30
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS D30T401-NOC15C-EP02 | BCS D30T401-PSC15C-EP02 | |
|
2.083,25 BRL
Preço de tabela
|
2.083,25 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 4 mm | Ø 30 x 4 mm |
|---|---|---|
| Série | D30 | D30 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD