Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 22 x 4 mm
Série
D22
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS D22T403-PSM60C-EP02 | BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
2.605,34 BRL
Preço de tabela
|
1.979,85 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 22 x 4 mm | Ø 22 x 4 mm |
|---|---|---|
| Série | D22 | D22 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | - |
| Frequência de comutação | 100 Hz | - |
| Alcance | 5.4...6.6 mm | 1...10 mm |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP64 | IP66 |
| Interface | - | Interface especial |
| Sensibilidade | - | Ajustável no aparelho básico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD