Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Série
M18
Rosca (A)
M18x1
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4M-NSC80C-EV02 | BCS M18B4N1-NSC80D-EP02 | |
|
1.688,39 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Rosca (A) | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 2...8 mm | 1...8 mm |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4305) |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Sensibilidade | - | Distância de comutação ajustável |
Só é suportada a transferência de modelos CAD