Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NSM80C-EP02 | BCS R08RRE-NSM80C-EP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação programável |
| Material do invólucro | PP | PP |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE EAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Série | - | R08 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD