Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS006N

BCS S02T401-POCFNG-KM16-T02

Formato da sonda

Dimensões
54.8 x 48.5 x 106 mm
Série
S02
Rosca (A)
R 3/8"
Instalação
não faceado
Conexão
Conexão dos terminais
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
54.8 x 48.5 x 106 mm
Série
S02
Rosca (A)
R 3/8"
Instalação
não faceado
Conexão
Conexão dos terminais
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação
5 Hz
Sensibilidade
Ajustável dependendo do meio
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305), Rosca de conexão
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...125 °C
Resistência à pressão, máx.
10 bar
Tensão de serviço UB
10...35 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar