Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 18 x 70 mm
Série
M18
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BCS008A
Sensores de nível capacitivos
BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
2.140,97 BRL
Preço de tabela
|
3.120,12 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PTFE |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio |
| Função | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PVC | PTFE |
| Superfície ativa, material | PVC | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP66 | IP66 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD