Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M30
Dimensões
Ø 30 x 87 mm
Série
M30
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
BCS007F
Sensores de nível capacitivos
BCS M30BBM2-PPC30G-S04G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
1.894,31 BRL
Preço de tabela
|
1.429,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável |
| Frequência de comutação | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Distância de comutação ajustável |
| Função | Smart Level 15 | - |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
- |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP66 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD