Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável
Alternativa recomendada
BCS0084
Sensores de nível capacitivos
BCS D50OO04-PPCFAC-EV02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO04-NPCFAC-EV02 | BCS D50OO04-PPCFAC-EV02 | |
|
1.688,39 BRL
Preço de tabela
|
1.688,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Série | D50 | D50 |
| Instalação | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável |
| Frequência de comutação | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio |
| Função | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | POM | POM |
| Superfície ativa, material | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD