Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M30
Dimensões
Ø 30 x 72 mm
Série
M30
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PTFE
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
| BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | |
|
3.355,34 BRL
Preço de tabela
|
3.355,34 BRL
Preço de tabela
|
3.701,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M30 | M30 | M30 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PTFE | Cabo, 2,00 m, PTFE | Cabo, 5,00 m, PTFE |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio | - |
| Função | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PTFE | PTFE | PTFE |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP66 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD