Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com distância de chaveamento programável
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BCS01CU
Sensores de nível capacitivos
BCS R08RRE-GSCFHC-BP02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | |
|
1.808,75 BRL
Preço de tabela
|
1.767,66 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Instalação | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | (Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frequência de comutação | 2 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Programável conforme o meio |
| Função | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PP | - |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção | IP67 |
IP67 IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD