Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M18
Dimensões
Ø 18 x 70 mm
Série
M18
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BCS006C
Sensores de nível capacitivos
BCS M18T4G2-POC15G-S04G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVN-POCFAG-S49G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
1.814,67 BRL
Preço de tabela
|
2.007,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Distância de comutação ajustável |
| Função | Smart Level 15 | - |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
- |
| Material do invólucro | PVC | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PVC | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP66 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD