Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCS009C

BCS S20TT01-PSLFAG-ET02

Sensores de nível capacitivos

Dimensões
Ø 7 x 51.5 mm
Série
S20
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PTFE
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
Ø 7 x 51.5 mm
Série
S20
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PTFE
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
ajustado, potenciômetro fixado
Função
Smart Level 15
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Material do invólucro
PTFE
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
5...100 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classe de proteção
IP68
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar