Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M12
Dimensões
Ø 12 x 63 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PTFE
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BCS M12TTI1-POM60G-ET02-E | BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
2.755,01 BRL
Preço de tabela
|
2.605,34 BRL
Preço de tabela
|
2.755,01 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PTFE | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2,00 m, PTFE |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 25 Hz | 25 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | PTFE | PTFE | PTFE |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD