Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCS009L

BCS M12TTI1-NSM60G-ET02-E

Sensores de nível capacitivos

Dimensões
Ø 12 x 63 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PTFE
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
Ø 12 x 63 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PTFE
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
25 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PTFE
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...60 °C
Tensão de serviço UB
12...35 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP65
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar