Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCS00A1

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Sensores capacitivos com propriedades especiais e eletrónica remota

Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Série
M18
Rosca (A)
M18x1
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, conector especial de conector especial
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
Ø 18 x 65 mm
Série
M18
Rosca (A)
M18x1
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, conector especial de conector especial
Frequência de comutação
50 Hz
Interface
Interface especial
Alcance
1...10 mm
Sensibilidade
Ajustável no aparelho básico
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-180...250 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP66
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar