Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCS00A5

BCS S10T403-XXSFNC-SZ02-T07

Sensores capacitivos com propriedades especiais e eletrónica remota

Dimensões
Ø 18 x 61 mm
Série
S10
Rosca (A)
J 3/8" NPTF
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, conector especial de conector especial
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
Ø 18 x 61 mm
Série
S10
Rosca (A)
J 3/8" NPTF
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, conector especial de conector especial
Frequência de comutação
100 Hz
Interface
Interface especial
Sensibilidade
Ajustável no aparelho básico
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...180 °C
Resistência à pressão, máx.
6 bar
Certificação/conformidade
CE
WEEE
EAC
Classe de proteção
IP68
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar